เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency combined body shower FAID0011
Emergency combined body shower FAID0011
    KWC Group Management AG

    Emergency combined body shower FAID0011

    Combined emergency body shower and eye-wash fountain, for surface mounting, for water supply from the wall. Can be used independently of each other. Valve operation of showerhead by triangular handle, hand shower operated by pressing the white trigger button. Neither function self-closing. Water flow stopped by pushing the pull rod up or, with the eye-wash fountain, by pressing the red water stop button. Wall bracket and emergency shower head. Eye-wash fountain with device for precise positioning, inclined 20° forward, with spiral hose for flexible or stationary use. With an integrated flow regulator for a constant water spray height, non-return valve, grit filter and dust cap with user instructions. Surface body shower, green EPS coated (RAL 6032), eye-wash fountain, plastic, green with white trigger button. Complies with EN 15154, Part 1 and 2, includes the "emergency shower" and "eye washing facility" safety symbol on an adhesive label in compliance with ISO 3864, Part 1. Volumetric flow rate body shower: approx. 65 l/min at 1 bar pressure, approx. 110 l/min at 3 bar pressure Volume flow rate eye-wash fountain: 9 l/min from 1 bar pressure upwards Water connection: G 3/4 B
    สเปคสินค้า
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 588.00 mm
      Type of connection Wall connection
      Drip pan NO
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030019221
    • Product familyEmergency showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whole body showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-29 37 15
    • OmniClass TitleEmergency Showers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา