เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS. toilet brush holder EXOS687X
EXOS. toilet brush holder EXOS687X
    KWC Group Management AG
    Archived

    EXOS. toilet brush holder EXOS687X

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement, material thickness 1.5 mm, closed casing to the front, brush withdrawal at the right, brush with stainless steel handle and black nylon brush head, removable plastic drip tray, includes mounting materials. Dimensions 110 x 298 x 97 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      97.00 mm
      Overall height      298.00 mm
      Overall width      110.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Brush colour      Black
      Type of brush      CNS-nylon
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030027995
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet brush holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)298
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.07
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders