เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS. toilet roll holder EXOS675X
EXOS. toilet roll holder EXOS675X
    KWC Group Management AG
    Archived

    EXOS. toilet roll holder EXOS675X

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement, material thickness 1.5 mm, for rolls with a maximum diameter of 120 mm, stainless steel spindle with integrated roll stop function, includes mounting materials. Dimensions 123 x 62 x 129 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      129.00 mm
      Overall height      62.00 mm
      Overall width     123.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030031170
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-roll holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)62
    • กว้าง (มิลลิเมตร)123
    • ความลึก (มิลลิเมตร)129
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders