เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS. double toilet roll holder EXOS676EX
EXOS. double toilet roll holder EXOS676EX
    KWC Group Management AG
    Archived

    EXOS. double toilet roll holder EXOS676EX

    Double toilet roll holder with spindle system for recessed mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, closed casing, for two rolls with a maximum diameter of 120 mm, when the first roll is used up, the hidden spare roll is released by sliding the bottom cover on the opposite side, includes mounting materials. Dimensions 284 x 350 x 147 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 147.00 mm
      Overall height 350.00 mm
      Overall width 284.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Filling quantity 2
      Filling quantity uom Rolls
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable 120.00 mm
      Maximum width of consumable 100.00 mm
      Spindle Yes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030034642
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-roll holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)284
    • ความลึก (มิลลิเมตร)147
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers