เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS. double toilet roll holder EXOS676W
EXOS. double toilet roll holder EXOS676W
    KWC Group Management AG
    Archived

    EXOS. double toilet roll holder EXOS676W

    Double toilet roll holder with spindle system for wall mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, closed casing, for two rolls with a maximum diameter of 120 mm, when the first roll is used up, the hidden spare roll is released by sliding the bottom cover on the opposite side, includes mounting materials. Dimensions 280 x 193 x 147 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      147.00 mm
      Overall height      193.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      100.00 mm
      Spindle      Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030034670
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-roll holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)193
    • กว้าง (มิลลิเมตร)280
    • ความลึก (มิลลิเมตร)147
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.49
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders