เผยแพร่สินค้าของคุณ
QUADRO single washbasin ANMW417
QUADRO single washbasin ANMW417
    KWC Group Management AG

    QUADRO single washbasin ANMW417

    Single wash basin QUADRO, made of MIRANIT resin-bonded mineral material, with smooth, pore-free surface (temperature-resistant up to 80°C). Alpine white colour. With seamless, rectangular bowl, without overflow, without taphole. Integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Three-sided apron. Mounting material included (hanger bolts and dowels). Dimensions 1000 x 60 x 530 (W x H x D) Bowl dimensions 580 x 40/90 x 360 (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      60.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      360.00 mm
      Bowl width      580.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030036243
    • Product familyWash basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา