เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL
    KWC Group Management AG

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    90° angle two way bar for wall mounting, horizontal and vertical, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with four stainless steel covers for hidden mounting, incl. stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 806 x 983 x 726 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 726.00 mm
      Overall height 983.00 mm
      Overall width 819.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030038227
    • Product familyGrab rails
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)983
    • กว้าง (มิลลิเมตร)819
    • ความลึก (มิลลิเมตร)726
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.67
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา