เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIRIUS wash trough BS315N
SIRIUS wash trough BS315N
    KWC Group Management AG

    SIRIUS wash trough BS315N

    SIRIUS washtrough with 2 basins for wall mounting, stainless steel, satin finished surface, material thickness of trough 0.8 mm / side panels 1.2 mm, seamlessly welded side panels with integrated wall brackets, front panel with rubbing board, 70 mm lowered tap landing, no overflow, 40 mm rear upstand, 2 central wastes, G 1 1/2 B plastic standpipe strainers (x2), removable corner protection plates, includes fixings. Dimensions 1420 x 346 x 500 mm (W x H x D) Bowl dimensions 670 x 306 x 390 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 346.00 mm
      Overall width 1,420.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 306.00 mm
      Bowl width 390.00 mm
      Bowl depth 670.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Number of wash places 2.00000
      Brushes Without brushes
      Type of utility sink Multi purpose sink

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030045755
    • Product familyUtility sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Multi purpose sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)346
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1420
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriptionJanitorial sinks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา