เผยแพร่สินค้าของคุณ
RONDAtop countertop washbasin ANMT2001
RONDAtop countertop washbasin ANMT2001
    KWC Group Management AG

    RONDAtop countertop washbasin ANMT2001

    RONDAtop countertop basin, made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free, alpine white smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C). Round shape with seamless bowl, without overflow. No silicone sealant is required due to the invisible seal which is integrated in to the mounting edge. Drilling templates and mounting materials included. Dimensions 370 x 140 mm (W x H) Bowl dimensions 355 x 100 mm (W x H)
    สเปคสินค้า
    • Material code Miranit
      Overall depth 370.00 mm
      Overall height 140.00 mm
      Overall width 370.00 mm
      Type of mounting Table mounting
      Bowl depth 355.00 mm
      Bowl height 100.00 mm
      Bowl width 355.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Type of basin Vanity basin
      Spillway No

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030054380
    • Product familyWash basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา