เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233
    KWC Group Management AG

    Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Fitting unit ready for connection with 10 wash places, for mounting on double-row sanitary facilities, for connection to hot and cold water from below via guide pipe holders. Housing made of stainless steel, satin finished with pre-assembled fitting connection blocks, connection options for power supply to electronic fittings, and stainless steel piping. Dimensions of housing 3000 x 470 x 73 mm (W x H x D) Wash place width 600 mm
    สเปคสินค้า
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 73 mm
      overall height 470 mm
      overall width 3,000 mm
      protective shutdown no
      type of mounting mounted on product
      wash place width 600 mm
      number of wash places 10
      position of water connection from bottom
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030064969
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fitting units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)470
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)73
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา