เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1016
Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1016
    KWC Group Management AG

    Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1016

    F4LT-Med thermostatic single lever mixer as DN 15 pillar mixer for sanitary facilities in the healthcare and nursing sector, lever length 172 mm. Thermostat-controlled mixer cartridge with expansion element and active scald protection, fail-safe against backflow, as well as adjustable and turn-proof temperature stop, and ceramic disc technology. Without backflow preventer for optimised drinking water hygiene. Lever cap ergonomically designed in closed construction for contactless lever actuation. For connection to hot water and cold water via pipes, includes strainers. Tap optimised for cleaning, all-metal construction, polished chromium-plated low-lead brass (lead proportion ≤ 0.2%), with volume-reduced water flow without nickel coating. Laminar jet controller with integrated flow rate controller 8.0 l/min, projection 135 mm. With chrome-plated pop-up waste set waste fitting kit G 1 1/4.
    สเปคสินค้า
    • Compatible A3000 open no
      Depressurised no
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall height 253 mm
      Overall width 50 mm
      Pop-up waste set yes
      Spout fixed
      Spout projection 135 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection pipe
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030072406
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual taps medical
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)253
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา