เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0056
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0056
    KWC Group Management AG

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0056

    MEDCARE single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C), Alpine white colour. Roll-under, with storage areas, seamless moulded bowl, without overflow, with tap hole 35 mm (D). Mounting on washbasin back panel. Rear surge edge, including mounting material. Dimensions 850 x 150 x 550 mm (W x H x D) Bowl dimensions 500 x 117 x 415 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 850 mm
      overflow no
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip no
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030072440
    • Product familyWashbasins & Washtroughs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)850
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา