F5S-Mix self-closing single mixer DN 15 as finished installation kit for in-wall installation in basic installation kit, for shower facilities. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. FRAMIC self-closing mixer cartridge, hydraulically controlled, low-maintenance and stagnation-free, with ceramic disc technology, self-closing, flow pressure-independent due to medium separated design. Stepless adjustment of flow duration. With adjustable, turn-proof temperature stop. For connection to hot and cold water. All-metal construction, visible parts polished chromium-plated. Stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm. Mounting from the front with safety screws, chromium-plated rosette, backflow preventer and strainers. Depth adjustability 20 mm.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | แอฟริกาใต้ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | |||
เซอร์เบีย | ||||
เนเธอร์แลนด์ | ||||
เบลเยียม | ||||
โปแลนด์ | ||||
ฝรั่งเศส | ||||
ฟินแลนด์ | ||||
ยูเครน | ||||
เยอรมนี | ||||
รัสเซีย | ||||
โรมาเนีย | ||||
ลักเซมเบิร์ก | ||||
ลัตเวีย | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สเปน | ||||
สโลวาเกีย | ||||
สโลวีเนีย | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
สวีเดน | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
ออสเตรีย | ||||
อิตาลี | ||||
เอสโตเนีย | ||||
ไอร์แลนด์ | ||||
ฮังการี |