F3S self-closing bib tap DN 15 with anti-twist protection for sanitary facilities. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Self-closing cartridge, hydraulically controlled, self-closing, adjustable flow duration and anti-blockinng system 2(ABS2) for safety switch-off in case of continuous operation. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Rosette diameter 90 mm for visible front mounting, with anti-twist protection for bib tap and mounting material. All-metal construction, polished, chromium-plated brass. Anti-theft aerator with integrated flow regulator 6.0 l/min.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | แอฟริกาใต้ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | |||
เซอร์เบีย | ||||
เนเธอร์แลนด์ | ||||
เบลเยียม | ||||
โปแลนด์ | ||||
ฝรั่งเศส | ||||
ฟินแลนด์ | ||||
ยูเครน | ||||
เยอรมนี | ||||
รัสเซีย | ||||
โรมาเนีย | ||||
ลักเซมเบิร์ก | ||||
ลัตเวีย | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สเปน | ||||
สโลวาเกีย | ||||
สโลวีเนีย | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
สวีเดน | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
ออสเตรีย | ||||
อิตาลี | ||||
เอสโตเนีย | ||||
ไอร์แลนด์ | ||||
ฮังการี |