เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIRIUS Utility sink BS301N
SIRIUS Utility sink BS301N
    KWC Group Management AG

    SIRIUS Utility sink BS301N

    SIRIUS Utility sink for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, rounded edges, with grey plastic frame, without folding grid, G 1 1/2 B plastic standpipe strainer, right hand drain, with 44 mm rear upstand, fixings included. Dimensions 470 x 250 x 405 mm (W x H x D) Bowl dimensions 395 x 200 x 330 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 405.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 470.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 200.00 mm
      Bowl depth 330.00 mm
      Bowl width 395.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 44.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Bowl construction Radius corners
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Type of utility sink Cleaner sink
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2070599545
    • Product familyUtility sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cleaners sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)405
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • OmniClass Number23-31 13 19 19
    • OmniClass TitleService Sinks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา