เผยแพร่สินค้าของคุณ
Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023
    KWC Group Management AG

    Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment with holder and 6 V lithium battery (CR-P2).
    สเปคสินค้า
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600002063
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)63
    • กว้าง (มิลลิเมตร)37
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา