เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS Paper towel dispenser EXO600X
EXOS Paper towel dispenser EXO600X
    KWC Group Management AG

    EXOS Paper towel dispenser EXO600X

    EXOS paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inspection window on the side, cylinder lock with key, capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, including mounting material.
    สเปคสินค้า
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600008766
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper towel dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)325
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.98
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา