เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T
    KWC Group Management AG

    MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    Drip tray with holder, to hang over the dispenser housing, removable square plastic tray in grey, for MEDCARE dispenser 1000 ml. Dimensions 150 x 408 x 265 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • quantity 1
      quantity uom piece
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600003363
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)408
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)265
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.44
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา