เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEDCARE Grab rail MEDC0004
MEDCARE Grab rail MEDC0004
    KWC Group Management AG

    MEDCARE Grab rail MEDC0004

    MEDCARE grab rail for wall mounting, for barrier-free requirements, stainless steel, basalt grey coated surface of grab rail, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.5 mm, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, including mounting material. Length 900 mm Dimensions 900 x 79 x 84 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 906 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600003771
    • Product familyGrab rails
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)79
    • กว้าง (มิลลิเมตร)906
    • ความลึก (มิลลิเมตร)84
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSupport rails

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา