เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
kwc_professional/products/89aee9b8-25a3-4f2b-903b-0a55f29ff518
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
KWC Group Management AG
ติดตาม
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
EXOS paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, including mounting material.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
filling quantity
400
filling quantity uom
towels
lock
key-lock
material
stainless steel
material code
1.4301 Chrome Nickel steel V2A
material thickness
1.2 mm
overall depth
120 mm
overall height
500 mm
overall width
304 mm
surface finish
satin finished
type of consumable
paper towel
type of fixing
screw
type of mounting
recessed mounting
type of operation
manual operation
accent colour
stainless steel
basic colour
stainless steel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
3600008902
Product family
Accessories
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Paper towel dispensers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2025-09-05
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
500
กว้าง (มิลลิเมตร)
304
ความลึก (มิลลิเมตร)
120
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://kwc-professional.com/en_AE/and-nbsp_p3600008902
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Stainless steel
ออกเเบบโดย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ผลิตโดย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
4.14
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
Uniclass 2015 Code
Pr_40_70_22_62
Uniclass 2015 Description
Paper towel dispensers
พื้นที่การขาย
เอเชีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สินค้าใกล้เคียง
KWC Group Management AG
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
4.7
(
11
)
ดาวน์โหลด
KWC Group Management AG
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW
ดาวน์โหลด
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600
ดาวน์โหลด
KWC Group Management AG
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
ดาวน์โหลด
KWC Group Management AG
Wash trough MIRANIT SOLX1200T
ดาวน์โหลด
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600E
5.0
(
5
)
ดาวน์โหลด