เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Waste bin STR605
STRATOS Waste bin STR605
    KWC Group Management AG

    STRATOS Waste bin STR605

    STRATOS litter bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front, cylinder lock with key, approx. 34 litre capacity, integrated bag holder, mounting material included.

    Dimensions 300 x 520 x 270 mm (W x H x D)

    สเปคสินค้า
    • filling volume 34 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 270 mm
      overall height 520 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600008931
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)520
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)270
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.08
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา