The Glass Skylight FE3° - The newly developed LAMILUX Glass Skylight FE. This non-inclined version already won numerous design awards like the German Design Award, the Red Dot Award or two Plus X awards. The skylight version with 3° inclination now improves the functionality of the glass skylight even more.
Because of the new development of the LAMILUX Glass Skylight FE FE3° benefit Architects, builders and end users from an innovative frame profile and well-elaborated design features with multiple additional benefits:
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | เอเชีย | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|---|
เช็กเกีย | ออสเตรเลีย | ตุรกี | เม็กซิโก |
เซอร์เบีย | อินเดีย | สหรัฐอเมริกา | |
เดนมาร์ก | อิสราเอล | ||
นอร์เวย์ | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลัตเวีย | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สโลวาเกีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
ออสเตรีย | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |