เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Swing
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Swing
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Swing
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Swing
    LAMILUX

    LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Swing

    Converting unused roof space into living space in an uncomplicated way – the LAMILUX Flat Roof Access Hatch[HK1] es are an elegant solution for this. The roof access hatches are available in various sizes, opening and glazing variants and are a highlight on the roof of any building. We offer the full colour range of the RAL card inside and outside, for our high-quality aluminium frame construction. During an upcoming roof refurbishment, it is recommended to invest in a Flat Roof Access Hatch. Such a building refurbishment not only increases the property value considerably, but also the comfort and the usable living space. Especially in large cities, roof terraces offer private access to the outdoors and thus provide a real highlight on the roof of both an old building and a new construction.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lamilux-flat-roof-access-hatch-comfort-swing
    • Product familyDaylight element
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat roof window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (17)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (13)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (11)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)