เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
    LAMILUX

    LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(6 รีวิว)

    Flat Roof Access Hatch Comfort - single flap

    The LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo opens up a new dimension in roof access. It offers previously unprecedented light incidence and convenient access to the roof for exclusive penthouse apartments (maximum opening dimension 111cm x 318cm/ top roof edge size 120cm x 350cm). The indoor climate also benefits from the high energy efficiency of the system and triple glaszing.
    [LIST]
    self-cleaning with 6° inclined upstand
    variety of colours as per RAL chart (surround profiles)
    standard triple glazing with Ug value 0.6 W/m²K
    overall construction avoids thermal bridges
    emergency stop function: closing process monitored by light berrier
    complies with DIN 18234 without any additional measures required (prevention of fire spread on flat roofs)
    [/LIST]

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lamilux_roof_exit_single_flap
    • Product familyDaylight element
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat roof window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)846
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2286
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3998
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (16)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (37)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)