เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAMILUX Rooflight F100 Circular
LAMILUX Rooflight F100 Circular
LAMILUX Rooflight F100 Circular
    LAMILUX

    LAMILUX Rooflight F100 Circular

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(18 รีวิว)

    LAMILUX Rooflight F100 Circular- With the LAMILUX Rooflight F100 Circular the classic on the flat roof was reinvented

    Convince yourself about energy efficiency, stability, safety, SHEV and comfort in the area of the roof light

    • Double or triple plastic- and plastic shock resistant glazing as well as in double plastic and plastic shock resistant glazing with folded polycarbonate glazing with Ut-Values from 2,7 to 1,3 W/(m²K)
    • Seven sizes are possible from 60 to 180 cm
    • Heat insulated, seamless GRP-Frame in 30, 50 and 70 cm height with U-Values from 0,5 to 0,9 W/(m²K) (depends on the form)
    • Equipped with a 24V strong SHEV in the fan variant
    • An overall system which avoids thermal bridges
    • Ur-Value from 2,1 to 1,2 W/(m²K) with EN ISO 10077-1 per Ø of 120

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lamilux_F100_round_rooflight_dome
    • Product familyDaylight element
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat roof window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-23
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_30_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass unit masonry roof light systems
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (16)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (37)