LAMILUX Glass Roof PR60 - Living with light
Develop customised shapes, design visual highlights and set aesthetic standards in a prestigious building project while still enjoying first-class energy efficiency: Such requirements are easy to meet with LAMILUX Glass Roof PR60. Naturally, we will also provide optimum integration of photovoltaic systems as well as connection to building control systems.
- Extremely stable supporting structure made of rigid aluminium
- Efficient ventilation of glass rebates
- Practically no design constraints between 0 ° to 90 °
- Resistant against wind load (Class C4/B5 EN 12210)
- Watertightness (Class E 1200 EN 12208)
- Permeability to air (Class 4 EN 12207)
- Heat transfer coefficient of the jambs and transoms (Um/t) of 1.3 to 0.72 W/(m²K) (depending on glazing thickness)
- Enviromental product declaration acc. to EN 15804
- Available as Passive House Suitable Component - LAMILUX Glass Roof PR60energysave
notice:
The available objects for download are examples. The LAMILUX Glass Rroof PR60 is only available for download in an exemplary size. After checking the local conditions, the design of the glazing and the construction must be calculated individually. You can find the individual glazing options on our website.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | โอเชียเนีย | เอเชีย | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|---|
เช็กเกีย | ออสเตรเลีย | ตุรกี | เม็กซิโก |
เซอร์เบีย | อินเดีย | สหรัฐอเมริกา | |
เดนมาร์ก | อิสราเอล | ||
นอร์เวย์ | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
รัสเซีย | |||
โรมาเนีย | |||
ลัตเวีย | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สโลวาเกีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
ออสเตรีย | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |