Horizontal Ventilation Louver is suitable for indoor/outdoor use. It is made from AA6063T5 extruded aluminum blades with 0.8mm thickness, and hidden fixing brackets made of galvanized steel.
The Autodesk Revit family includes the visualization and information of two types of vertical mounting profiles: SHS tubes in 6063/6061 aluminum or ASTM500 steel.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาใต้ | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
โคลอมเบีย | แซ็ง-บาร์เตเลมี |
ชิลี | กวาเดอลูป |
ซูรินาเม | กัวเตมาลา |
บราซิล | เกรเนดา |
โบลิเวีย | คอสตาริกา |
ปารากวัย | เครือรัฐดอมินีกา |
เปรู | แคนาดา |
เฟรนช์เกียนา | จาเมกา |
เวเนซุเอลา | ซินต์มาร์เติน |
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | เซนต์คิตส์และเนวิส |
อาร์เจนตินา | เซนต์ลูเซีย |
อุรุกวัย | แซงปีแยร์และมีเกอลง |
เอกวาดอร์ | นิการากัว |
เบลีซ | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
เอลซัลวาดอร์ | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |