The Flow grille is an architectural element for use on the facades of commercial and industrial buildings, and its positioning can be internal and/or external. The fin profile is a body model that gives it resistance in long lengths, allowing for fewer modulations per length and an exceptional appearance. This allows the entry of natural or forced air into the facilities, and the positioning of the fins is fixed.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาใต้ | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
โคลอมเบีย | แซ็ง-บาร์เตเลมี |
ชิลี | กวาเดอลูป |
ซูรินาเม | กัวเตมาลา |
บราซิล | เกรเนดา |
โบลิเวีย | คอสตาริกา |
ปารากวัย | เครือรัฐดอมินีกา |
เปรู | แคนาดา |
เฟรนช์เกียนา | จาเมกา |
เวเนซุเอลา | ซินต์มาร์เติน |
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | เซนต์คิตส์และเนวิส |
อาร์เจนตินา | เซนต์ลูเซีย |
อุรุกวัย | แซงปีแยร์และมีเกอลง |
เอกวาดอร์ | นิการากัว |
เบลีซ | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
เอลซัลวาดอร์ | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |