The L-RFA146-T1 is a Modular Horizontal Screen and Louver for ventilated façades or sight-proof designs.
The L-RFA146-T1-FLANGE_FRAME type is for surface mounting. The front flange frame hides consistent gaps between the louver and the opening, caused by variable sizes and out-of-square conditions. The blades and the frame made from AA6063T5 extruded aluminum with 1mm thickness.
The L-RFA146-T1-CHANNEL_FRAME type provides a consistent outside dimension around the louver perimeter, and it can be installed flush with the face of a wall, inset from a face, or slid inside a sleeve. The blades are made from AA6063T5 extruded aluminum with 1mm thickness, and the frame made of galvanized steel or aluminum.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาใต้ | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
โคลอมเบีย | แซ็ง-บาร์เตเลมี |
ชิลี | กวาเดอลูป |
ซูรินาเม | กัวเตมาลา |
บราซิล | เกรเนดา |
โบลิเวีย | คอสตาริกา |
ปารากวัย | เครือรัฐดอมินีกา |
เปรู | แคนาดา |
เฟรนช์เกียนา | จาเมกา |
เวเนซุเอลา | ซินต์มาร์เติน |
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | เซนต์คิตส์และเนวิส |
อาร์เจนตินา | เซนต์ลูเซีย |
อุรุกวัย | แซงปีแยร์และมีเกอลง |
เอกวาดอร์ | นิการากัว |
เบลีซ | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
เอลซัลวาดอร์ | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |