เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-1300-A – Three Cone Diffuser
L-1300-A – Three Cone Diffuser
L-1300-A – Three Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1300-A – Three Cone Diffuser

    • Three-cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks available.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.l-1300-a-three-cone-diffuser
    • Product familyCone Diffuser
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cone Diffuser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ