เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
    LAMINAIRE

    Door Grille L-DGD

    Door Type Return Grille L-DGD

    สเปคสินค้า
      • Return grille designed for door.
      • Grid made of aluminum for air transfer to closed spaces through doors, its design allows only the air to pass through the slats and cannot be seen to the other side, nor through it; It also prevents the passage of dust.
      • Final finish in high-resistance electrostatic white paint or aluminum color.
      • It is designed so that the same element can be seen on both sides of the door and 2 grilles are not required.
      • Ideal for places with restricted access such as offices, financial sector, bathrooms, file rooms, among other applications.
      • Double frame.
      • Maximum door thickness 1 ½”.
      • “Y” fins to avoid visibility and reduce noise level.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.L-DGD
    • Product familyReturn Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Return Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)