เผยแพร่สินค้าของคุณ
Four way ceiling diffuser L-CL
Four way ceiling diffuser L-CL
Four way ceiling diffuser L-CL
    LAMINAIRE

    Four way ceiling diffuser L-CL

    The L-CL is a Louvered Face, Ceiling Diffuser, with adjustable blades.

    สเปคสินค้า
    • Core Style: 1-way.

      Blades characteristics: 0.8mm gauge, adjustable, 1" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 24" in 2" increments; and also available in 9", 15", 21".

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.L-CL-1
    • Product family1 Way Diffuser
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1 Way Diffuser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11
    • OmniClass TitleVentilation Diffusers
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)