เผยแพร่สินค้าของคุณ
Return Grille L-RA-G
Return Grille L-RA-G
Return Grille L-RA-G
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-G

    The L-RA-G Return Grille

    สเปคสินค้า
      • Ventilation grille with grids made of aluminum, electrostatic powder coated.
      • Final finish in high-resistance electrostatic white paint or aluminum color.
      • Frame constructed of extruded aluminum.
      • With 12.5 x 12.5 mm grids, which allows ample air flow through the grid.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Available with OB damper or filter holder.
      • Available with: L- RA-AG = with 1/2×1/2×1/2 aluminum cube panel (Standard).
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.L-RA-G
    • Product familyReturn Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Return Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameAir diffusers
    • UNSPSC code40101505
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVentilation grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 23 13
    • OmniClass TitleReturn Air Grilles
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)