เผยแพร่สินค้าของคุณ
Add Barstool Back 78
Add Barstool Back 78
Add Barstool Back 78
    Lammhults

    Add Barstool Back 78

    Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair, but also accessories. (presented separately)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.add-barstool-back-780
    • Product familyBarstools and Stools
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Add
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (28)