เผยแพร่สินค้าของคุณ
Campus Air Armchair Sledbase
Lammhults

Campus Air Armchair Sledbase

With Campus Air, Lammhults and the Danish designers Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen moved Campus forward with a new seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. With an optional weather-resistant frame, Campus Air can be used outdoors. The durable solid polyamide surface resists scratching and is easy to clean.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.campusair-armchair-sledbase
  • Product familyChairs and Armchairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Campus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)760
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)490
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (11)