เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quickly Table Flexible T-leg H72 120x60
Quickly Table Flexible T-leg H72 120x60
    Lammhults

    Quickly Table Flexible T-leg H72 120x60

    The Quickly table is a model of efficiency, with compact folding construction using a quick-lock mechanism for simplicity, safety and stability. Quickly is easy to handle, fold and unfold, for one person, using the unique patented leg locking mechanism.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.quicklytable-flexible-tleg-h720-120x600
    • Product familyTables and Trolleys
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Quickly
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)720
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLaminate
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (28)