เผยแพร่สินค้าของคุณ
Carousel Armchair 5 feet castors
Carousel Armchair 5 feet castors
Carousel Armchair 5 feet castors
Carousel Armchair 5 feet castors
    Lammhults

    Carousel Armchair 5 feet castors

    Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.carousel-armchair-5feet-castors
    • Product familyChairs and Armchairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carousel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)640
    • ความลึก (มิลลิเมตร)640
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyurethane
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (28)