เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
lanz/products/c8429689-023f-4412-9255-669cc0e1b5c3
หน้าหลัก
ประเภท
อุปกรณ์ไฟฟ้า
การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
Halbnutenstein A4, 1.4404
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
lanz oensingen ag
ติดตาม
Halbnutenstein A4, 1.4404
Halbnutestein zur Verbindung von Multifix C-Profilen 25x50. Rostfreier Stahl.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Art.Nr
302473
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
31.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
0.068 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
302473
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-04-22
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
20
กว้าง (มิลลิเมตร)
40
ความลึก (มิลลิเมตร)
31.5
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://lanz-oens.ch/de/p/halbnutenstein-a4-302473
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Stainless steel
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
ผลิตโดย
สวิตเซอร์แลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.068
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
อุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย
สินค้าใกล้เคียง
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ดาวน์โหลด
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
ดาวน์โหลด
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
ดาวน์โหลด
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
ดาวน์โหลด
Atkore
Cush-A-Clamp® - 1/4" thru 6-1/8"
ดาวน์โหลด
Vertiv
Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS
ดาวน์โหลด