เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
lanz/products/788217d9-3956-480d-9488-e1bac55728b4
หน้าหลัก
ประเภท
อุปกรณ์ไฟฟ้า
การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
lanz oensingen ag
ติดตาม
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Art.Nr
304598
ELDAS®-Nr
127028006
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.06 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
304598
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-04-22
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
24
กว้าง (มิลลิเมตร)
35
ความลึก (มิลลิเมตร)
66
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-gvz-304598
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
ผลิตโดย
สวิตเซอร์แลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.06
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
อุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย
สินค้าใกล้เคียง
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
ดาวน์โหลด
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
ดาวน์โหลด
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ดาวน์โหลด
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
ดาวน์โหลด
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
ดาวน์โหลด
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
ดาวน์โหลด