เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-Abgang 100 A4, 1.4404
T-Abgang 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    T-Abgang 100 A4, 1.4404

    Gelocht und stapelbar mit beidseitiger Kabelschutzschwelle. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • T-Abgang 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306258)
    • T-Abgang 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306257)
    • T-Abgang 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306256)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr306255
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge487 mm
      Breite218 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.582 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      T-Abgang 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306258 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 373 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.952 kg

      T-Abgang 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306257 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 322 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.71 kg

      T-Abgang 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306256 | Breite: 218 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.74 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.306255
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)218
    • ความลึก (มิลลิเมตร)487
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.582
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด