เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 200 mm A4, 1.4404
Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 200 mm A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 200 mm A4, 1.4404

    Multifix C-Profil 50x25 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 500 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306905)
    • Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306915)
    • Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306914)
    • Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306913)
    • Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306912)
    • Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306911)
    • Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306910)
    • Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 800 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306908)
    • Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 600 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306906)
    • Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 400 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306904)
    • Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 300 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306903)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr306902
      ELDAS®-Nr127088906
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht0.429 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306905 | ELDAS®-Nr: 127088936 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 1.078 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306915 | ELDAS®-Nr: 127089116 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 12.99 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306914 | ELDAS®-Nr: 127089106 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 6.491 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306913 | ELDAS®-Nr: 127088996 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 4.326 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306912 | ELDAS®-Nr: 127088986 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.243 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306911 | ELDAS®-Nr: 127088976 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 2.594 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306910 | ELDAS®-Nr: 127088966 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 2.161 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306908 | ELDAS®-Nr: 127088956 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 1.728 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 600 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306906 | ELDAS®-Nr: 127088946 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 1.295 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 400 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306904 | ELDAS®-Nr: 127088926 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 0.862 kg

      Multifix Profilschiene verzahnt 25 x 50 x 300 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306903 | ELDAS®-Nr: 127088916 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 0.645 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.306902
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)198
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.429
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)