เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckel zu T-Stück 100 x 110 ZMA
Deckel zu T-Stück 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Deckel zu T-Stück 100 x 110 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu T-Stück 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 307395)
    • Deckel zu T-Stück 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 307396)
    • Deckel zu T-Stück 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 307394)
    • Deckel zu T-Stück 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 307393)
    • Deckel zu T-Stück 200 x 110 ZMA (Art.Nr: 307392)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307391
      ELDAS®-Nr127005606
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge550 mm
      Breite345 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht1.301 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Stück 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307395 | ELDAS®-Nr: 127005646 | Breite: 745 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 5.328 kg

      Deckel zu T-Stück 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307396 | ELDAS®-Nr: 127005656 | Breite: 845 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 6.83 kg

      Deckel zu T-Stück 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307394 | ELDAS®-Nr: 127005636 | Breite: 645 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.084 kg

      Deckel zu T-Stück 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307393 | ELDAS®-Nr: 127005626 | Breite: 545 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.042 kg

      Deckel zu T-Stück 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307392 | ELDAS®-Nr: 127005616 | Breite: 445 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.093 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307391
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)14
    • กว้าง (มิลลิเมตร)345
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.301
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)