เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckenstütze schwer 200 A4, 1.4404
Deckenstütze schwer 200 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Deckenstütze schwer 200 A4, 1.4404

    Deckenstütze bestehend aus Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte quadratisch 150x150 für mehr Stabilität. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckenstütze schwer 1000 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307669)
    • Deckenstütze schwer 900 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307680)
    • Deckenstütze schwer 700 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307675)
    • Deckenstütze schwer 800 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307668)
    • Deckenstütze schwer 600 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307667)
    • Deckenstütze schwer 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307666)
    • Deckenstütze schwer 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307665)
    • Deckenstütze schwer 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307664)
    • Deckenstütze schwer 1200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307670)
    • Deckenstütze schwer 1500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307671)
    • Deckenstütze schwer 2000 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307672)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr307663
      ELDAS®-Nr127084016
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht1.061 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Deckenstütze schwer 1000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307669 | ELDAS®-Nr: 127084106 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.166 kg

      Deckenstütze schwer 900 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307680 | ELDAS®-Nr: 127084086 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.903 kg

      Deckenstütze schwer 700 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307675 | ELDAS®-Nr: 127084066 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.377 kg

      Deckenstütze schwer 800 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307668 | ELDAS®-Nr: 127084076 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.64 kg

      Deckenstütze schwer 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307667 | ELDAS®-Nr: 127084056 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.114 kg

      Deckenstütze schwer 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307666 | ELDAS®-Nr: 127084046 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.851 kg

      Deckenstütze schwer 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307665 | ELDAS®-Nr: 127084036 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.587 kg

      Deckenstütze schwer 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307664 | ELDAS®-Nr: 127084026 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.324 kg

      Deckenstütze schwer 1200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307670 | ELDAS®-Nr: 127084116 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.692 kg

      Deckenstütze schwer 1500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307671 | ELDAS®-Nr: 127084146 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.482 kg

      Deckenstütze schwer 2000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307672 | ELDAS®-Nr: 127084196 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.797 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.307663
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.061
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)