เผยแพร่สินค้าของคุณ
Schiebeteil leicht 100 x 100 gvz
Schiebeteil leicht 100 x 100 gvz
    lanz oensingen ag

    Schiebeteil leicht 100 x 100 gvz

    Höhenverstellbares Schiebeteil für Kabelbahnen. Montage mit Schraubengarnituren M6x10, Art. Nr. 307144, separat bestellen. Verstellbereich 125mm.

    Varianten

    • Schiebeteil leicht 300 x 200 gvz (Art.Nr: 308606)
    • Schiebeteil leicht 400 x 200 gvz (Art.Nr: 308607)
    • Schiebeteil leicht 200 x 200 gvz (Art.Nr: 308605)
    • Schiebeteil leicht 100 x 200 gvz (Art.Nr: 308604)
    • Schiebeteil leicht 400 x 100 gvz (Art.Nr: 308602)
    • Schiebeteil leicht 300 x 100 gvz (Art.Nr: 308601)
    • Schiebeteil leicht 200 x 100 gvz (Art.Nr: 308600)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr308599
      ELDAS®-Nr127083006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge95 mm
      Breite57 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.235 kg

      Varianten

      Schiebeteil leicht 300 x 200 gvz
      Art.Nr: 308606 | ELDAS®-Nr: 127083126 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.569 kg

      Schiebeteil leicht 400 x 200 gvz
      Art.Nr: 308607 | ELDAS®-Nr: 127083136 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.667 kg

      Schiebeteil leicht 200 x 200 gvz
      Art.Nr: 308605 | ELDAS®-Nr: 127083116 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.474 kg

      Schiebeteil leicht 100 x 200 gvz
      Art.Nr: 308604 | ELDAS®-Nr: 127083106 | Breite: 57 mm | Höhe: 202 mm | Gewicht: 0.377 kg

      Schiebeteil leicht 400 x 100 gvz
      Art.Nr: 308602 | ELDAS®-Nr: 127083036 | Breite: 57 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.525 kg

      Schiebeteil leicht 300 x 100 gvz
      Art.Nr: 308601 | ELDAS®-Nr: 127083026 | Breite: 57 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.428 kg

      Schiebeteil leicht 200 x 100 gvz
      Art.Nr: 308600 | ELDAS®-Nr: 127083016 | Breite: 57 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.332 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.308599
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)102
    • กว้าง (มิลลิเมตร)57
    • ความลึก (มิลลิเมตร)95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.235
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)