เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckel 100 x 60 fvz
lanz oensingen ag

Deckel 100 x 60 fvz

Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Befestigung durch Halteklammern.

Varianten

  • Deckel 200 x 60 fvz (Art.Nr: 309521)
  • Deckel 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309525)
  • Deckel 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309524)
  • Deckel 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309523)
  • Deckel 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309522)
สเปคสินค้า
  • Art.Nr309520
    ELDAS®-Nr127053006
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.643 kg
    Blechstärke1.25 mm

    Varianten

    Deckel 200 x 60 fvz
    Art.Nr: 309521 | ELDAS®-Nr: 127053016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.993 kg

    Deckel 600 x 60 fvz
    Art.Nr: 309525 | ELDAS®-Nr: 127053056 | Breite: 628.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.401 kg

    Deckel 500 x 60 fvz
    Art.Nr: 309524 | ELDAS®-Nr: 127053046 | Breite: 528.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 13.058 kg

    Deckel 400 x 60 fvz
    Art.Nr: 309523 | ELDAS®-Nr: 127053036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.703 kg

    Deckel 300 x 60 fvz
    Art.Nr: 309522 | ELDAS®-Nr: 127053026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.336 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.309520
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)13
  • กว้าง (มิลลิเมตร)128.5
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.643
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)