เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stossleiste 100 fvz
Stossleiste 100 fvz
    lanz oensingen ag

    Stossleiste 100 fvz

    Befestigung auf Kabelbahnen. Geschraubt oder mit Kabelbahnclip.

    Varianten

    • Stossleiste 600 fvz (Art.Nr: 309710)
    • Stossleiste 500 fvz (Art.Nr: 309709)
    • Stossleiste 400 fvz (Art.Nr: 309708)
    • Stossleiste 300 fvz (Art.Nr: 309707)
    • Stossleiste 200 fvz (Art.Nr: 309706)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309705
      ELDAS®-Nr127058506
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.045 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 600 fvz
      Art.Nr: 309710 | ELDAS®-Nr: 127058556 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.286 kg

      Stossleiste 500 fvz
      Art.Nr: 309709 | ELDAS®-Nr: 127058546 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.238 kg

      Stossleiste 400 fvz
      Art.Nr: 309708 | ELDAS®-Nr: 127058536 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.19 kg

      Stossleiste 300 fvz
      Art.Nr: 309707 | ELDAS®-Nr: 127058526 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.142 kg

      Stossleiste 200 fvz
      Art.Nr: 309706 | ELDAS®-Nr: 127058516 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.093 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309705
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.045
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)