เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckenstütze U standard 200 fvz
Deckenstütze U standard 200 fvz
    lanz oensingen ag

    Deckenstütze U standard 200 fvz

    Deckenstütze bestehend aus U-Profil 50x50 mit Langlöchern. Kopfplatte quadratisch 150x150. 1-Punkt Montage möglich. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Deckenstütze U standard 1000 fvz (Art.Nr: 309906)
    • Deckenstütze U standard 900 fvz (Art.Nr: 309911)
    • Deckenstütze U standard 700 fvz (Art.Nr: 309910)
    • Deckenstütze U standard 2000 fvz (Art.Nr: 309909)
    • Deckenstütze U standard 1500 fvz (Art.Nr: 309908)
    • Deckenstütze U standard 1200 fvz (Art.Nr: 309907)
    • Deckenstütze U standard 800 fvz (Art.Nr: 309905)
    • Deckenstütze U standard 600 fvz (Art.Nr: 309904)
    • Deckenstütze U standard 500 fvz (Art.Nr: 309903)
    • Deckenstütze U standard 400 fvz (Art.Nr: 309902)
    • Deckenstütze U standard 300 fvz (Art.Nr: 309901)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309900
      ELDAS®-Nr127080606
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht1.1 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Deckenstütze U standard 1000 fvz
      Art.Nr: 309906 | ELDAS®-Nr: 127080666 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.02 kg

      Deckenstütze U standard 900 fvz
      Art.Nr: 309911 | ELDAS®-Nr: 127081696 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.79 kg

      Deckenstütze U standard 700 fvz
      Art.Nr: 309910 | ELDAS®-Nr: 127081676 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.34 kg

      Deckenstütze U standard 2000 fvz
      Art.Nr: 309909 | ELDAS®-Nr: 127080696 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 5.26 kg

      Deckenstütze U standard 1500 fvz
      Art.Nr: 309908 | ELDAS®-Nr: 127080686 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 4.14 kg

      Deckenstütze U standard 1200 fvz
      Art.Nr: 309907 | ELDAS®-Nr: 127080676 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.47 kg

      Deckenstütze U standard 800 fvz
      Art.Nr: 309905 | ELDAS®-Nr: 127080656 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.57 kg

      Deckenstütze U standard 600 fvz
      Art.Nr: 309904 | ELDAS®-Nr: 127080646 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.12 kg

      Deckenstütze U standard 500 fvz
      Art.Nr: 309903 | ELDAS®-Nr: 127080636 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.798 kg

      Deckenstütze U standard 400 fvz
      Art.Nr: 309902 | ELDAS®-Nr: 127080626 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.566 kg

      Deckenstütze U standard 300 fvz
      Art.Nr: 309901 | ELDAS®-Nr: 127080616 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.335 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309900
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)