เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ausleger 90° Briport 200 mm fvz
Ausleger 90° Briport 200 mm fvz
    lanz oensingen ag

    Ausleger 90° Briport 200 mm fvz

    Ausleger zum Befestigen von Kabelführungsrohren. Tragprofil fest verschweisst 90°.

    Varianten

    • Ausleger 90° Briport 600 mm fvz (Art.Nr: 309943)
    • Ausleger 90° Briport 410 mm fvz (Art.Nr: 309942)
    • Ausleger 90° Briport 350 mm fvz (Art.Nr: 309941)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr309940
      ELDAS®-Nr127080906
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite50 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.061 kg

      Varianten

      Ausleger 90° Briport 600 mm fvz
      Art.Nr: 309943 | ELDAS®-Nr: 127080936 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.342 kg

      Ausleger 90° Briport 410 mm fvz
      Art.Nr: 309942 | ELDAS®-Nr: 127080926 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.733 kg

      Ausleger 90° Briport 350 mm fvz
      Art.Nr: 309941 | ELDAS®-Nr: 127080916 | Breite: 50 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.54 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.309940
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.061
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (20)