เผยแพร่สินค้าของคุณ
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Weitspann-Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322340)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322339)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322338)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322337)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr322336
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.084 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322340 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.442 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322339 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.352 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322338 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.263 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322337 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.174 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.322336
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)204
    • ความลึก (มิลลิเมตร)340
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.084
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)