เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA
    lanz oensingen ag

    Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu Winkel 45° NW 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330625)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330525)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330225)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330425)
    • Deckel zu Winkel 45° NW 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330325)
    สเปคสินค้า
    • Art.Nr330125
      ELDAS®-Nr127053356
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge215 mm
      Breite177 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.294 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 45° NW 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330625 | ELDAS®-Nr: 127053166 | Breite: 734 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.075 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330525 | ELDAS®-Nr: 127053326 | Breite: 625 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.385 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330225 | ELDAS®-Nr: 127053266 | Breite: 284 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 0.573 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330425 | ELDAS®-Nr: 127053316 | Breite: 516.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.779 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330325 | ELDAS®-Nr: 127053226 | Breite: 408 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.255 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.330125
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)14
    • กว้าง (มิลลิเมตร)177
    • ความลึก (มิลลิเมตร)215
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.294
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)